WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

Matching Pads

Anpassglieder

 

Pasternacks Anpassglieder sind passive koaxiale Komponenten, die den

Übergang von 50Ohm auf 75Ohm ermöglichen ohne übermäßige Reflexionen

zu erzeugen. Die Anpassglieder von Pasternack gibt es in vielen verschiedenen

Stecker-Konfigurationen, ob männlich-weiblich, gleiche oder unterschiedliche

Steckerfamilien, z.B. N, BNC, SMA, TNC und F-Stecker. Viele unserer

Anpassglieder sind RoHS oder REACH konform.

 

Pasternacks Anpassglieder haben ein sehr gutes Stehwellenverhältnis zwischen 1,2:1 und 1,35:1 und Dämpfungsfehler kleiner 0,5dB. Der Frequenzbereich ist DC bis 2Ghz oder DC bis 3GHz. Die maximale Einfügedämpfung beträgt 5,7dB.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert Anpassglieder am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.