WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

RF Couplers

HF-Koppler

 

Von Pasternack gibt es Richtkoppler, bidirektionale Richtkoppler und hybride

90°-Koppler. Viele von ihnen sind RoHS und REACH konform.

 

Pasternacks Richtkoppler werden mit N oder SMA Steckern angeboten, die

bidirektionalen Richtkoppler und die 90° Hybridkoppler werden ausschließlich

mit SMA Steckverbindern geliefert.

 

Die Leistungsverträglichkeit der Koppler reicht von 10W bis 600W, je nach Modell. Es wird der Frequenzbereich von 500MHz bis 18GHz abgedeckt. Die Richtwirkung beträgt bis zu 25dB je nach Ausführung und es werden Koppelwerte von 6dB bis 30dB angeboten.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert HF-Koppler am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.