WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

Cable Assemblies

Konfektionierte HF-Kabel

 

Pasternack liefert konfektionierte HF-Kabel mit einer Vielzahl verschiedener

Steckverbinder und kundenspezifischen Längen. Bitte kontaktieren Sie uns,

wenn Sie die von Ihnen gesuchten HF-Kabel nicht finden. Gerne prüfen wir,

ob wir dies realisieren können.

 

Folgende Steckverbinder stehen für die konfektionierten Kabel zur Verfügung:

1,85mm, 10-32, 2,4mm, 2,92mm, 3,5mm, 3,5mm, NMD, 3-4"-20, 7-16 DIN,

Krokodilklemme,  Bananenstecker, BNC, BNC Twinax, C, FAKRA, FME, GR874, HN, LC, MC-Card, MCX, MHV, MMCX, N, NMO Mount, QMA, QN, SC, SHV, SMA, SMB, SMC, SMP, Spade, SSMA, SSMB, TNC, UHF, UMCX, Mini Krokodilklemme, Mini Bananenstecker und Mini UHF.

 

Für 75Ohm Kabel stehen die Steckverbinder 1.6-5.6 75 Ohm, BNC 75 Ohm, F 75 Ohm, HDMI 75 Ohm, N 75 Ohm, RCA 75 Ohm, SMB 75 Ohm, SMC 75 Ohm, TNC 75 Ohm und Mini SMB 75 Ohm zur Auswahl.

 

Folgende Koaxialkabel stehen u.a. zur Verfügung: RG108/U, RG11/U, RG122/U, RG141/U, RG142/U, RG174/U, RG178/U, RG179/U, RG180/U, RG187/U, RG188/U, RG188-DS, RG196/U, RG213/U, RG214/U, RG216/U, RG217/U, RG218/U, RG219/U, RG223/U, RG225/U, RG302/U, RG303/U, RG316/U, RG316-DS, RG393/U, RG400/U, RG401/U, RG402/U, RG405/U, RG55/U, RG58/U, RG58-P, RG59/U, RG59-P, RG62/U, RG6/U, RG6-CATV, RG71/U, RG8/U und RG8X.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert konfektionierte HF Kabelsätze am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.