WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

Power Dividers

Leistungsteiler

 

Pasternacks Leistungsteiler sind mit Impedanzen von 50Ohm und 75Ohm

erhältlich. Die 50Ohm Leistungsteiler gibt es als 2-Weg, 3-Weg, 4-Weg, 6-Weg,

8-Weg oder 12-Weg Version, die 75Ohm Leistungsteiler sind als 2-Weg, 4-Weg

oder 8-Weg Version erhältlich. Viele unserer Leistungsteiler sind RoHS und

REACH konform.

 

Die 50Ohm Leistungsteiler von Pasternack können mit folgenden Steckern gekauft werden: 2,92mm, BNC, N oder SMA. Die 75Ohm Leistungsteiler gibt es zur Zeit nur mit BNC-Steckern. Die verfügbaren Leistungsklassen sind 1W, 10W und 50W, abhängig von der Ausführung. Der Frequenzbereich geht bei einigen Typen bis 26,5GHz.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert Leistungsteiler am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.