WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

RF Detectors

HF-Detektoren

 

Pasternacks HF-Detektoren sind aktive koaxiale Komponenten, die die

Leistung eines Hochfrequenzsignals in eine proportionale Gleichspannung

wandeln und am Video-Out-Ausgang bereitstellen. Wir liefern drei verschiedene

Varianten der HF-Detektoren. Dies sind Zero-Bias-Schottky Dioden Detektoren,

Schottky Dioden Detektoren und Logarithmische Detektoren. Die typische Anwendung

ist das Messen der HF-Leistung eines Signals. Viele der von uns angebotenen Typen sind

RoHS und REACH konform.

 

Unsere 50 Ohm Detektoren haben SMA Steckverbinder, die 75 Ohm Varianten besitzen einen BNC Anschluss. Unsere Detektoren decken unterschiedliche Frequenzbereiche zwischen 100kHz und 26,5GHz ab. Die maximale Eingangsleistung liegt zwischen +10dBm und +23dBm, die Empfindlichkeit (tangential signal sensitivity) bei -54dBm bis -20dBm, je nach Ausführung. Es werden Modelle mit negativer oder positiver Ausgangsspannung angeboten.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert HF-Detektoren am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.