WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

RF Noise Sources

HF-Rauschquellen (Rauschgeneratoren)

 

Koaxiale HF-Rauschquellen (Rauschgeneratoren) von Pasternack sind

diodenbasierte Mikrowellenkomponenten, die weißes Rauschen zur

Auswertung von Systemeigenschaften wie z.B. Phasenrauschen erzeugen.

HF-Rauschquellen/ Rauschgeneratoren von Pasternack werden üblicherweise

in der Produktion und in Labortest-Umgebungen eingesetzt. Sie sind mit zwei

verschiedenen Rausch-Pegeln erhältlich.

 

50Ohm HF-Rauschquellen gibt es mit SMA HF Ausgängen. Der Gleichstrom wird über BNC oder SMA Anschlüsse zugeführt. Die Rauschquellen arbeiten bei Frequenzen von 1 GHz bis 18 GHz. Sie besitzen einen maximalen Rauschpegel zwischen15,5dB und 35dB Überschussrauschzahl (ENR). Viele unserer HF-Rauschquellen sind RoHS und REACH konform.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert HF-Rauschquellen am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.