WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

RF Filters

Hochfrequenzfilter

 

 

Die koaxialen HF-Filter von Pasternack sind als durchstimmbare Filter, Hoch-,

Tief- und Bandpassfilter verfügbar. Die HF-Filter von Pasternack werden für

viele gängige Standard-Frequenzbereiche angeboten, z.B.: ISM, RFID, WiFi,

Bluetooth, Zigbee, GPS L1, GPS L2, GSM, PCS, UMTS, LTE und WiMAX. Viele

unserer Filter sind RoHS und REACH konform.

 

Die Pasternack HF Filter haben SMA Steckverbinder und decken einen weiten Frequenzbereich von DC bis 5,9GHz ab. Unsere Bandpass-, Tiefpass- und Hochpassfilter haben eine Durchgangsdämpfung von 0,75dB bis 1dB. Die durchstimmbaren Filter gibt es im Frequenzbereich von 100MHz bis 3GHz mit 1% oder 5% Bandbreite, die innerhalb einer Oktave durchstimmbar ist. Alle Filter haben ein hervorragendes Stehwellenverhältnis und sehr gute Langzeitstabilität.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert HF-Filter am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.