WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

Phase Trimmers

Phasentrimmer

 

Pasternacks HF-Phasentrimmer sind justierbare passive

Mikrowellenkomponenten, die in Systemen eingesetzt werden, in denen die

Phasenanpassung zwischen Kabeln wichtig ist für die Funktion. In manchen

Systemen reicht eine kleine Abstimmung der Phase aus, um das Maximum an

Performance zu erreichen. Variable Phasentrimmer von Pasternack ermöglichen

ein präzises manuelles Einstellen der Phase ohne negative Signalbeeinflussung.

 

Die 50Ohm Phasentrimmer von Pasternack sind in zwei Versionen erhältlich: SMA-male auf SMA-female oder

SMA-male auf RG405 (semi-rigid 0,085“). Der Frequenzbereich der analogen Phasentrimmer reicht von DC bis 18GHz, der Phasenbereich ist 0° bis 360° und der Trimmbereich ist 10° pro GHz. Die maximale Einfügedämpfung

der Phasentrimmer ist 0,5dB. Die Phasentrimmer sind teilweise REACH konform.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert Phasentrimmer am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.