WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

RF Surge Protection width=

HF-Überspannungsschutz

 

Pasternacks Produktlinie HF-Überspannungsschutz (auch bekannt als HF

Blitzschutz) besteht aus passiven Mikrowellenkomponenten, die vor

elektromagnetischem Puls (EMP) oder extremen Leistungsspitzen schützen,

wie sie von Blitzschlag hervorgerufen werden. Überspannungsschutz

Komponenten von Pasternack werden in Antenneninstallationen eingesetzt,

um empfindliche Geräte zu schützen. Sie lassen die gewünschten HF Signale

durch und blockieren die niederfrequenten Überspannungssignale. Unsere

Komponenten für den Überspannungsschutz arbeiten mit austauschbaren

Gasentladungskapseln und speziellen Erdungsanschlüssen für perfekte Erdung.

 

Die 50Ohm HF-Überspannungsschutz Komponenten von Pasternack gibt es mit N Steckern, optional als Gerätedurchführung. Der Frequenzbereich reicht von DC bis 3GHz und die maximale abgeführte Leistung bis 2kW. Viele unserer Überspannungsschutz Komponenten sind REACH oder RoHs konform.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert HF-Überspannungschutz Komponenten am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit  erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.