WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

Frequency Multipliers

Frequenzvervielfacher

 

Pasternack HF Frequenzvervielfacher (auch als Frequenzverdoppler bekannt)

sind passive Mikrowellenkomponenten, die aus den Harmonischen der Eingangsfrequenz

eine höhere Ausgangsfrequenz ausfiltern. Das Signal wird durch ein Bandpassfilter

geschickt, das die gewünschte Harmonische auswählt. Unsere Frequenzvervielfacher

werden üblicherweise in Prüfeinrichtungen und Kommunikationsanlagen verwendet.

 

Unsere 50Ohm Frequenzvervielfacher sind nur mit SMA-Steckern verfügbar. Der Eingangsfrequenzbereich ist 1,5GHz bis 13GHz und der Ausgangsfrequenzbereich liegt zwischen 3GHz und 26GHz. Alle Frequenzmultiplikatoren haben eine maximale Eingangsleistung zwischen +10dBm und +13dBm und einen maximalen Umwandlungsverlust von 10dB. Alle unsere Mikrowellen Frequenzvervielfacher sind REACH-konform.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert Frequenzvervielfacher am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.