WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

Waveguides

Hohlleiter

 

Pasternack Hohlleiter – auch bekannt als Hohlleiter Übertragungsleitungen

– sind Komponenten zur Führung elektromagnetischer Wellen. Dabei handelt

es sich um verlustarme  Übertragungsleitungen für hohe Leistungen bei hohen

Isolationsanforderungen. Üblicherweise werden unsere  Hohlleiter für

verlustarme Millimeterwellen-Kommunikation eingesetzt, die normalerweise

nicht mit Koaxialkabeln möglich ist. Die Anwendungen umfassen Radarsysteme und Versorgungsnetzwerke für Richtfunkantennen mit geringen Verlusten und hoher Phasengenauigkeit, sowie den Einsatz in Testlaboren.

 

Die Hohlleiter sind in Standardgrößen von WR-430 bis WR-28 erhältlich und decken Frequenzen von 1,7GHz bis 40GHz ab. Hinsichtlich der Hohlleitergröße “WR-xxx” steht die Bezeichnung  WR für “Waveguide Rectangular”, also für rechteckige Hohlleiter. Die nachfolgende Zahl beschreibt die Innenbreite des Hohlleiters in Hundertstel Zoll. Unsere gesamte Hohlleiter Linie ist aus leichten Aluminiumkörpern konstruiert. Wir liefern Hohlleiter-Adapter, -Hornantennen und -Abschlüsse mit quadratischen oder rechteckigen Flanschen.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert Hohlleiter am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit  erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.