WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

RF Cables

Hochfrequenzkabel

 

Pasternack bietet 86 verschiedene HF Kabel an. Die meisten dieser Kabel

sind RoHS und REACH konform. Unsere Koaxial- und Twinaxial Kabel

werden nach den in der HF Technik notwendigen engen Spezifikationen

entwickelt und gefertigt. Pasternack Koaxialkabel bieten wir mit Impedanzen

von 50, 52, 53, 75, 92 sowie 95Ohm an. Die twinaxialen Kabel besitzen einen

Wellenwiderstand von 100 oder 78Ohm. Es stehen von beiden Kabeltypen

Varianten mit einfacher, doppelter und dreifacher Schirmung zur Verfügung.

 

Die HF Kabel werden in Low Loss und Standard Versionen mit Durchmessern von 0,5mm bis 24mm gefertigt. Pasternack HF Kabel werden als Wellenmantelkabel, flexible Kabel, “handformbare” Kabel sowie Semi-Rigid Kabel angeboten. Die Konstruktion und die Materialien bestimmen die Flexibilität und den Biegeradius, einige Kabel besitzen einen minimalen Radius für einmaliges Biegen. Die verschiedenen Dielektrika wie FEP, PE-Schaum, PE, PTFE führen zu einer breiten Palette von Leistungsmerkmalen. Unsere HF Kabel wurden entwickelt, um viele verschiedene Anforderungen bezüglich Dämpfung, Temperatur, Spannung und HF-Leistung abzudecken.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert Hochfrequenzkabel am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.