WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

Coaxial RF Terminations

HF-Abschlüsse

 

Unsere RoHS und REACH konformen HF-Abschlüsse (auch bekannt als

HF-Abschlusswiderstände) sind erhältlich mit den Anschlüssen 2,4mm, 2,92mm,

7/16 DIN, BNC, C, Mini SMB, Mini SMP, N, QMA, SMA, SMB, SMC, SMP und

TNC. Die HF-Abschlüsse von gibt es als Präzisions- und Standardversionen,

größtenteils sogar RoHS und REACH konform.

 

HF-Abschlüsse für 0,25 Watt, 0,5 Watt, 1 Watt, 2 Watt, 5 Watt, 10 Watt, 25 Watt, 50 Watt und 100 Watt können noch am Tag der Bestellung ausgeliefert werden. Pasternacks HF-Abschlüsse werden mit Impedanzen von 50Ohm, 75Ohm oder 93Ohm angeboten. Sie sind für Frequenzen von DC bis 50GHz ausgelegt und in den Varianten Buchse, weiblich männlich und als Stecker erhältlich.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert HF-Abschlüsse am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit  erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.