WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

Pasternack Attenuators

HF-Dämpfungsglieder

 

Pasternack bietet eine umfangreiche Auswahl an koaxialen Dämpfungsgliedern.

Neben Festdämpfungsgliedern bieten wir auch digitale oder spannungsgesteuerte

Dämpfungsglieder in 50Ohm und 75Ohm Technik an. Wir verwenden

Steckverbinder der Typen  2,4mm, 2,92mm, 7/16 DIN, 7mm, BNC, F, N, SMA

und TNC. Das Lieferprogramm umfasst den Frequenzbereich bis 50GHz und

Dämpfungswerte von 1-110dB. Diese Produktlinie deckt den Leistungsbereich von

0,5-500W ab.

 

Abhängig von der Leistungsklasse können die Pasternack Dämpfungsglieder auch bidirektional eingesetzt werden. Die Bauteile werden nach strengen Qualitätsvorgaben hergestellt und der  Trägeraufbau besteht  aus Aluminium Kühlkörpern sowie Edelstahl oder vernickeltem Messing. Die Dämpfungsglieder von Pasternack sind intern als PI-Dämpfungsglied aufgebaut.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert Dämpfungsglieder am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.