WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

RF Phase Shifters

HF-Phasenschieber

 

Pasternack HF-Phasenschieber sind passive Mikrowellenschaltungen zur

Änderung des Phasenwinkels eines HF Signals. Unsere variablen analogen

HF-Phasenschieber haben eine gleichbleibende Amplitude über alle Phasenzustände

sowie eine geringe Einfügedämpfung, die ideal für HF Anwendungen wie

Phasenmodulatoren, Frequenzumsetzer, Messgeräte, phasengesteuerte Antennen,

usw. geeignet sind. All unsere HF-Phasenschieber sind REACH konform.

 

HF-Phasenschieber von Pasternack wurden mit SMA oder 2,92mm Anschlüssen für breitbandige Arbeitsfrequenzen von DC bis 40GHz entwickelt. Ausgelegt sind Pasternacks passive HF-Phasenschieber für mittlere Leistungen von 100W und für Spitzenleistungen bis zu 3000W. Je nach Typ und Gehäuse besitzen unsere analogen

HF-Phasenschieber einen Phasenbereich von 0° bis 360° und eine Phaseneinstellbarkeit von 30° bis 60° pro GHz.

Die maximalen  Einfügedämpfungen dieser breitbandigen HF-Phasenschieber liegen zwischen 0,5dB und 2,5dB.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert HF und Mikrowellen Phasenschieber am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

 

 

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.