WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

Pasternack RF Connectors

HF-Steckverbinder

 

Die Pasternack Enterprises HF-Steckverbinder Kategorie umfasst 1700

Teilenummern, von denen die meisten RoHS und REACH konform sind. Unsere

Steckverbinder für HF-Anwendungen stehen zur Verfügung als 1,0/2,3, 1,6/5,6,

1,85 mm, 10-32mm, 2,4mm, 2,92mm, 3,5mm, 3/ 4"-20, 7/16, Banane, BNC, BNC Twinax,

C, D -Sub, F, FAKRA, FME, GR874, HN, LC, MC-Card, MCX, MHV, Mini SMB, Mini-SMP,

Mini UHF, MMCX, Typ N, QMA, QN, RCA, SC, SHV, SMA, SMB, SMC, SMP, SSMA, SSMB,

TNC, UHF oder UMCX Steckverbinder. Die Steckverbinder sind geeignet für Koaxialkabel, Gehäuse- oder Leiterplattenmontage.

 

Pasternack Stecker sind in folgender Ausführung erhältlich: männlich, weiblich, Stecker, Buchse, oder Steckdose, in 50Ohm oder 75Ohm und in Standard-Polarität oder umgekehrter Polarität. Unsere HF-Steckverbinder sind neben der Standardausführung verfügbar als Quick Disconnect (QD) oder Push-on, sowie als gerade oder rechtwinklige Versionen. Wir bieten HF-Anschlüsse in Standard- und Präzisionsversionen, in Messing oder Edelstahl. Andere HF-Anschluss-Optionen umfassen hermetisch abgeschottete, 2-Loch Panel oder 4-Loch Panel-Konfigurationen.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert HF-Steckverbinder am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.