WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

RF Amplifiers

Hochfrequenzverstärker

 

Pasternacks HF-Verstärker machen aus einem HF-Signal kleiner Leistung eines

mit hoher Leistung. Sie sind für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar. Der

Frequenzbereich beginnt teilweise bei 10MHz und reicht bei einigen Typen bis 18GHz.

Die Ausgangsleistungen der HF-Verstärker liegen zwischen 10dBm und 16dBm, die

Verstärkung zwischen 12dB und 25dB. Die Impedanz der Verstärker beträgt 50Ohm,

die Rauschzahlen liegen zwischen 2,5dB und 7dB und der Anschluss erfolgt über

SMA-Stecker. Die Stromversorgung erfolgt mit Gleichspannung zwischen 9V und 15V.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert HF-Verstärker am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.