WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

RF Limiters

HF-Limiter

 

Pasternacks breitbandige passive Hochfrequenz-Limiter eignen sich für den Schutz

von Empfängern und HF Komponenten sowie für leistungsregulierende

Anwendungen. Mikrowellen- und HF-Limiter besitzen leistungsbegrenzende

Schwellen von +9dBm, bei Eingangsleistungen bis maximal 1W CW. Sie sind in

zwei Standardformen als PIN-PIN Dioden Limiter und PIN-Schottky Dioden

Limiter erhältlich.

 

Je nach Typ sind diese HF-Limiter mit SMA Anschlüssen für Frequenzen von 500MHz bis 18GHz lieferbar. Sie verfügen über eine sehr geringe Einfügedämpfung von max. 2,5dB. Viele unserer Modelle sind RoHS und REACH konform.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert HF-Limiter am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.