WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

Pasternack Adapters

HF-Adapter

 

Die HF-Adapter Produktlinie von Pasternack Enterprises beinhaltet 746

verschiedene Teile. Die meisten davon sind RoHS und REACH konform.

Pasternack bietet 276 Adapter innerhalb der Serien und 470 Adapter zwischen

den Serien an, auch T-Stücke und Kreuz-Adapter. Die Pasternack HF-Adapter

gibt es für 41 verschiedene Steckerserien, z.B. SMA, TNC, N und BNC.

 

Pasternack HF-Adapter sind verfügbar als Stecker, Buchse, Stecksockel, männlich, weiblich oder geschlechtslos, mit 50 Ohm, 75 Ohm, 78 Ohm oder 95 Ohm Impedanz, in Standard- oder umgekehrter Polarität, mit Quick-Disconnect (QD), Push-On oder Standard-Interface, in gerader, 45° abgewinkelter, gebogener oder rechtwinkliger Ausführung. Pasternack bietet die HF-Adapter an mit Standardmaterialien und Messing oder Edelstahl, teilweise in hermetischer Ausführung, als Schottverbinder oder 4-Loch Einbaustecker

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert HF-Adapter am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.