WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

RF Mixers

HF-Mischer

 

Bei Pasternacks HF-Mischern (doppelt symmetrische Mischer oder

Diodenringmischer) handelt es sich um passive Mikrowellenschaltungen,

die aus zwei angelegten Signalen die Differenzfrequenz erzeugen. Bei

passiven  HF-Mischern ist die Ausgangsfrequenz stets geringer als die Summe

der beiden Eingangsfrequenzen. Durch Modulation im Inneren des Mischers

erzeugen die beiden Eingangsfrequenzen (HF-und Lokaloszillator) die

Ausgangsfrequenz.

 

Pasternacks 50 Ohm HF-Mischer sind ausschliesslich mit SMA Anschlüssen erhältlich.

Unsere HF-Mischer besitzen HF-und LO Eingangsfrequenzen von 2GHz bis18GHz und liefern Ausgangsfrequenzen von DC bis 8GHz. HF-Mischer von Pasternack haben eine maximale LO Leistung von 10dB und einen maximalen Umsetzverlust von 7,3dB. Viele unserer HF-Mischer sind RoHS und REACH konform.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert HF-Mischer am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.