WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

RF Switches

HF-Schalter

 

Pasternack HF-Schalter sind Mikrowellenkomponenten für die gezielte Signalführung

in einem Übertragungssystem. HF-Schalter von Pasternack werden meistens in

Testsystemen eingesetzt, um zwischen Messgeräten umzuschalten. Wir führen

HF- und Mikrowellenschalter auf der Basis von PIN-Dioden, als elektromechanische

Relais (HF-Relais) und als manuelle HF-Schalter. Viele unserer HF- und

Mikrowellenschalter sind RoHS und REACH konform.

 

50Ohm HF-Schalter sind verfügbar mit SMA, BNC und N Steckern, die 75Ohm Varianten nur mit N und BNC Steckern. Die Schaltertopologien sind SPST (single pole single throw), SPDT (single pole double throw), DPDT (double pole double throw), SP3T (single pole triple throw), SP4T (single pole four throw), SP6T (single pole six throw), SP8T (single pole eight throw) und SP10T (single pole ten throw), koaxiale A/B Umschalter und Transferschalter. Unsere breitbandigen HF-Schalter haben ein sehr gutes Stehwellenverhältnis und Frequenzbereiche von DC bis zu 40GHz. Die maximale Hochfrequenzleistung liegt zwischen 0,5W und 35W und die Schaltgeschwindigkeit zwischen 100ns und 250ns.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert HF-Schalter am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit  erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.