WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Pasternack Enterprises

Offizieller Pasternack Distributor

für Deutschland Österreich

und Schweiz

Isolators and Circulators

Isolatoren und Zirkulatoren

 

Pasternack HF-Isolatoren sind passive 2-Tor-Mikrowellenkomponenten, die

Verstärker vor reflektierten HF-Signalen schützen, indem das reflektierte Signal

im integrierten Lastwiderstand dissipiert wird. HF Zirkulatoren von Pasternack sind

passive 3-Tor-Mikrowellenkomponenten. Sie sind auch unidirektional, aber zirkulieren

den Energiefluss von jedem Tor auf sein im Uhrzeigersinn angrenzendes elektrisches Tor.

 

50Ohm HF-Isolatoren und -Zirkulatoren sind mit SMA- oder N-Stecker verfügbar. Unsere Breitband-Isolatoren und Zirkulatoren haben eine sehr niedrige Einfügedämpfung und sind im Frequenzbereich 1GHz bis 26,5GHz je nach Typ erhältlich. Pasternack Isolatoren und Zirkulatoren sind für eine maximale Eingangsleistung von 10W oder 20W ausgelegt und für ein VSWR von maximal 1,45:1. Viele unserer HF-und Mikrowellen-Isolatoren und -Zirkulatoren sind RoHS und REACH konform.

 

Unser ISO 9001-2008 zertifiziertes Werk liefert HF-Isolatoren und -Zirkulatoren am Tag der Bestellung aus dem größten und umfangreichsten Lager an Mikrowellen- und Hochfrequenz-Komponenten. Mit erstklassigem Kundendienst und technischer Unterstützung sind wir für unsere Kunden da.

 

Für lokale technische Unterstützung und um in Deutschland in Euro

einzukaufen kontaktieren Sie bitte Gigacomp unter +49 89 416159940

MRC Gigacomp GmbH & Co. KG

GRASSINGER STR. 8

D-83043 BAD AIBLING, GERMANY

TEL:  (49) 89 416159940

FAX: (49) 89 416159945

EMAIL: info@mrc-gigacomp.com

WEB: www.mrc-gigacomp.com

Stay in Touch!

© 2020 Infinite Electronics, Inc. Pasternack is a registered trademark of Infinite Electronics, Inc.